REF.
080053
Sistema Batibox - Paredes ocas - Caixa Tripla - Profundidade 50 mm
| Preço | 9,27 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 30 |
| Volume (dm3) | 32.400 |
| Peso (g) | 2847.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa tripla, também recebe 6 ou 8 módulos Mosaic. Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos. Perfuração: Ø 67 mm. Distância entre eixos: 71 mm. Fornecidas com separador extraível para permitir receber funções especiais (ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas). Utilização reversível (horizontal ou vertical).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar