REF.
080054
Sistema Batibox - Paredes ocas - Caixa Quádrupla - Profundidade 50 mm
| Preço | 11,95 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 15 |
| Volume (dm3) | 20.874 |
| Peso (g) | 2146.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa quádrupla - 8/10 módulos. Utilização horizontal ou vertical. Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos. Perfuração: Ø 67 mm. Distância entre eixos: 71 mm. Fornecidas com separador extraível para permitir receber funções especiais (ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas)Mais Informação