REF.
080143
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa de encastrar Tripla - Profundidade 40 mm
| Preço | 4,98 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 4.729 |
| Peso (g) | 676.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa tripla - 6/8 módulos. Utilização horizontal ou vertical. Caixas monobloco com separador extraível para permitir receber mecanismos especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas). Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas capas de proteção. Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25mm. Distância entre eixos: 71 mm. Profundidade 40 mm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar