REF.
080185
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa encastrar para tomadas 20 e 32A - Prof. 50mm
| Preço | 5,76 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 3.325 |
| Peso (g) | 510.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixas de encastrar para instalação de tomadas de 20A e 32A. Caixas simples 85 x 85 mm. Posicionamento dos parafusos da caixa na vertical para fixação das tomadas de 20 A e 32 A. Profundidade 50 mm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar