REF.
080283
Mosaic - Caixa montagem saliente de 3x2. ou 6. ou 8 módulos - Vertical - Branco
| Preço | 7,79 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 6.572 |
| Peso (g) | 746.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem saliente. Branco RAL 9003. Caixa para montagem saliente de 3x2 módulos ou de 8 módulos Mosaic. Utilizar com o suporte ref. 080253. Equipada com entrada (pré-corte) de 40 x 12,5 mm. Profundidade: 40 mm - Vertical.Mais Informação
|
Ficheiro BIM |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar