REF.
088071
Acessório de isolamento p/ caixa de altura reduzida 50 mm em pavimento técnico
| Preço | 36,87 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.364 |
| Peso (g) | 162.00 |
Descrição
Características do Produto
Com pré-cortes para receber tubo anelado com Ø 16, Ø 20 e Ø 25mm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar