REF.
089307
Caixa de passagem de cabos - IP 20 - IK 08
| Preço | 110,46 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.006 |
| Peso (g) | 456.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite a passagem de cabos do piso técnico para os blocos de escritório (25 a 55 mm). Composto por duas parte, alumínio e poliéster 3 saídas Ø 20 mm. Dimensão do corte: Ø 127 mm. Dimensão da moldura: Ø 144 mm. Profundidade: 60 mm.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar