REF.
089644
Caixa de chão access. 3 módulos - redonda - cinzenta
| Preço | 18,60 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.966 |
| Peso (g) | 157.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite a acessibilidade a todo o tipo de correntes distribuídas pelo chão falso ou de betão (altura mínima 80 mm). Suporte basculante para montagem de mecanismos Mosaic (1 tomada 2P+T tipo "sch" de 2 mód. + 1 tomada RJ 45 de 1 mód.) permitindo modificar o ângulo de inclinação em função da ficha de correntes fortes (direita ou lateral). IK 08. Tampa com 2 saídas independentes para cabos de correntes fortes e correntes fracas. PC/ABS Cinzento RAL 7031. Material livre de halogéneos. As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic instaladas garantem um IP 24, de acordo com as RTIEBT.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar