REF.
089700
Base quadrada para montagem de tomadas de chão - 2 módulos - Inox
| Preço | 62,49 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.677 |
| Peso (g) | 132.00 |
Descrição
Características do Produto
Base para montagem de tomadas de chão. Índices de proteção: IP 44 - IK 08 . Equipada com tampa de abertura a 180 graus. Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm). Permite iluminação da tomada no chão através do LED branco ref. 089719. Esta base (recetáculo para mecanismos) é fornecida vazia e recebe todas as funções Mosaic™ máx. 2 módulos. Formato: Quadrada. Acabamento: inox.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar