REF.
137158
Practibox S - Quadro de encastrar p/ alvenaria 3x18 módulos. porta transparente.
| Preço | 107,78 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 31.366 |
| Peso (g) | 3229.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - de encastrar em alvenaria, de 3 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem. Autoextinguíeis: resistência ao fio incandescente 650° de acordo com a norma EN 60695-2-11. Chassis extraível e espaço de cablagem otimizado. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação sem ferramentas. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. Possibilidade de acoplamento horizontal ou vertical com o kit ref: 134102. IP40 - IK07Mais Informação
|
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar