REF.
310332
UPS Keor PDU 800VA monofásica com 8 tomadas Schuko. Autonomia até 15 min.
| Preço | 184,09 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 21.408 |
| Peso (g) | 6387.00 |
Descrição
Características do Produto
A UPS Keor PDU é especialmente projetado para instalação em racks e bastidores de 19 polegadas. UPS monofásica com potência nominal 800VA e ativa 480W. Dimensões reduzidas (2 U's) com 8 tomadas tipo "sch" / italianas e autonomia estimada até 15 minutos, dependendo do tipo de cargas e condições ambientais. Uma solução 2 em 1 que garante baixo consumo de energia, instalação e manutenção frontal e simplicidade de instalação e cablagem.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar