REF.
344672
Classe 100 V16E monitor vídeo evolutivo ecrã 5" mãos livres sistema 2 fios
| Preço | 370,20 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.665 |
| Peso (g) | 485.00 |
Descrição
Características do Produto
Posto interno de vídeo porteiro 2 FIOS mãos-livres com teleloop e ecrã LCD a cores de 5’’. Equipado com: 2 botões físicos retroiluminados para controlar as funções de conversação (atender e terminar a chamada), 3 botões "soft touch" para controlar as principais funções do sistema de videoporteiros (abrir portas, controlar as luzes da escada e ativar o posto externo / ciclo da telecâmara), 4 botões adicionais "soft touch" configuráveis para adicionar outras funções extra (ex.: intercomunicação, ativar trinco adicional, ativações genéricas). O dispositivo dispõe de botões laterais para ajustar: cor, brilho e contraste do ecrã, volume de áudio e do toque de chamada. Com LED para sinalização da exclusão de chamada. Permite instalação na parede com um suporte (fornecido) ou em base de mesa com os suportes acessórios (2 x ref. 344692) - a serem adquiridos em separado. Também está equipado com uma função de “escritório”.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar