REF.
344682
Classe 100 X16E monitor vídeo conectado ecrã 5" mãos livres sistema 2 fios
Preço | 286,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.665 |
Peso (g) | 467.00 |
Descrição
Características do Produto
Posto interno conectado de vídeo porteiro 2 FIOS mãos-livres com teleloop e ecrã LCD a cores de 5’’. Equipado com: 2 botões físicos com indicação luminosa para controlar as funções de conversação (atender e terminar a chamada), 3 botões "soft touch" para controlar as principais funções do sistema de videoporteiros (abrir portas, controlar as luzes da escada e ativar o posto externo / ciclo da telecâmara), 4 botões adicionais "soft touch" configuráveis para adicionar outras funções extra (ex.: intercomunicação, ativar trinco adicional, ativações genéricas). O dispositivo dispõe de um control lateral que permite ajustar: cor, brilho e contraste do ecrã, volume de áudio, do toque de chamada e configuração de Wi-Fi. Com LEDs para sinalização da exclusão de chamada e da ligação Wi-Fi. Além disso, graças à conexão Wi-Fi, é possível associar este monitor vídeo à App Door Entry Classe100 (disponível para Android e iOS). A partir dessa aplicação, é possível gerir as principais funções do posto interno vídeo (receção de chamadas, abertura de porta, ativação do posto externo / ciclo da telecâmara, atualização de firmware e ativação de outras funções adicionais). Permite instalação na parede com um suporte (fornecido) ou em base de mesa com os suportes acessórios (2 x ref. 344692) - a serem adquiridos em separado. Também está equipado com uma função de “escritório”.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar