REF.
403604
Disjuntores TX³ 6000-6kA - 2P - 230/400 V~ - 6 A -Curva C - 2 módulos
| Preço | 39,57 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.635 |
| Peso (g) | 1024.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor térmico magnético para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 / 6 kA - IEC/EN 60947-2. Recebem os auxiliares DX3. Não recebem os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação