REF.
403619
Disjuntores TX³ 6000-6kA - 3P - 400 V~ - 32 A -Curva C - 3 módulos
| Preço | 65,91 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.521 |
| Peso (g) | 406.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor térmico magnético para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 / 6 kA - IEC/EN 60947-2. Recebem os auxiliares DX3. Não recebem os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar