REF.
406289
Módulos de rearme automático STOP & GO para DX³ - com auto-teste - 2 módulos.
| Preço | 583,63 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.188 |
| Peso (g) | 240.00 |
Descrição
Características do Produto
Montam-se à esquerda de interruptores diferenciais (2P), disjuntores, disjuntores diferenciais (1P+N ou 2P) 63 A com 2 módulos Rearmam automaticamente o aparelho associado em caso de disparo intempestivo após um defeito fugitivo (ex.: descarga atmosférica). Verificam o estado da instalação antes do rearme e assinalam qualquer defeito permanente (defeito diferencial ou curto-circuito). Aceitam um ou dois auxiliares de sinalização.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar