REF.
406440
Interruptores seccionadores DX3-IS - 2P 40 A - 400 V ~ - 2 mód.
| Preço | 22,03 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.570 |
| Peso (g) | 898.00 |
Descrição
Características do Produto
Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação, 20 a 125 A Montagem em calha DIN EN 60715 Corte plenamente aparente Categoria de emprego AC22A segundo a IEC/EN 60947-3 Punho cinzento Aceitam 1 auxiliar de sinalização DX3 (CA)Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar