REF.
407671
Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 1P - 230/400 V~ - 20 A - Curva C - 1 mód.
| Preço | 16,35 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.681 |
| Peso (g) | 1348.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação