REF.
408153
Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400 V~ - 63 A - Curva D - 4 mód.
| Preço | 156,76 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.716 |
| Peso (g) | 621.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar