REF.
412126
Transformador monofásico fechado - taxa de transformação 600/5 - 12VA
| Preço | 61,25 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.655 |
| Peso (g) | 433.00 |
Descrição
Características do Produto
Tranformador de corrente para cabo Ø 32 mm e para barras 40,5x10,5; 32,5x20,5 e 25,5x25,5 mm. Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar