REF.
412142
Transformador monofásico fechado para barra 84x34mm - transformação 1250/5 -12VA
| Preço | 102,04 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.425 |
| Peso (g) | 618.00 |
Descrição
Características do Produto
Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar