REF.
412166
Transformador monofásico aberto para barra 80x160 mm- transformação 2000/5 -15VA
| Preço | 516,65 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 7.186 |
| Peso (g) | 2247.00 |
Descrição
Características do Produto
Transformadores de corrente monofásicos abertos . Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação direta sobre a barra. Classe de precisão 0,5%.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar