REF.
412303
Módulos de proteção p/ descarregadores T1+T2 para substituição - 12.5 kA/pólo
| Preço | 144,48 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.198 |
| Peso (g) | 111.00 |
Descrição
Características do Produto
Módulos de proteção (para substituição). Para descarregadores T2/40 kA (440 V) ref. 4 122 30Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar