REF.     
412503
Contactores de potência CX³ - bobina 24 V~- 2P 16 A -NA+NF - 250 V ~- 1 mód.
| Preço | 45,96 € * | 
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 | 
| Volume (dm3) | 0.210 | 
| Peso (g) | 129.00 | 
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, sem comando manual - bobina 24 VA. De acordo com a norma IEC/EN 61095. Aceitam a passagem do pente de alimentação até 25 A.Mais Informação
| 
                             Fichas Técnicas  | 
                        
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
| 
                             Declarações e certificados de conformidade  | 
                        |
|---|---|
| 
                             Perfil ambiental do produto  | 
                        
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
	Fechar