REF.
412556
Contactores de potência CX³ - bobina 230V~- 4P 63 A -4NA - 400 V ~- 3 mód.
| Preço | 242,69 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.520 |
| Peso (g) | 348.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactores de potência standard, com comando manual - bobina 230 VA Contactores com marcha forçada sem retorno automático, para assegurar a função teste. De acordo com a norma IEC/EN 61095Mais Informação