REF.
412623
Interruptor crepuscular - Standard- 1 saída 16 A - 250 V ~
| Preço | 220,52 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.680 |
| Peso (g) | 155.00 |
Descrição
Características do Produto
Permitem o comando de um circuito em função da luminosidade . Saída 16 A - 250 VA - μ cos ø = 1. 2 000 W incandescente. 2 000 VA fluo compensada série. 1 000 VA fluo compensada paralelo Max. 70 μF. 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia. 2 000 W halogéneo com transformador ferromagnético. 2 000 W halogéneo com transformador eletrónico. Resposta temporizada automática. Sensibilidade regulável de 1 a 100 000 lux. Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60. Número de módulos: 1Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar