REF.
412795
Interruptor horário analógico- Programa semanal com reserva de marcha-NA/NF 3mód
| Preço | 177,36 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.480 |
| Peso (g) | 158.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores horários programáveis analógicos. Programação por segmentos imperdíveis. Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. 1 saída 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Programa semanal. 1 segmento = 2 horas. Precisão dos tempos de comutação: + 30 min. Com reserva de marcha. Quadrante vertical. Tempo mínimo de programação: 2 horas. Contacto ao fecho (NA). Reserva de marcha: 100 horas. Número de módulos: 1.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar