REF.
412812
Visor analógico do interruptor de tempo programável
| Preço | 79,02 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.480 |
| Peso (g) | 151.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores horários programáveis analógicos. Programação por segmentos imperdíveis. Comutador manual de 3 posições ON-AUTO-OFF na face frontal. Alimentação: 230 VA - 50/60 Hz. 1 saída 16 A - 250 VA μ cos ø = 1. Programa diário . 1 segmento = 15 min. Precisão dos tempos de comutação: + 5 min. Sem reserva de marcha . Quadrante vertical. Tempo mínimo de programação: 15 min. Contacto ao fecho (NA/NF). Número de módulos: 3.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar