REF.
414919

Módulo de medição monofásico EMS CX³ - até 63 A - 1 toro - 1 módulo

Mais informação
Preço 523,70 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.332
Peso (g) 112.00

Descrição

Características do Produto

Módulo de medida monofásico + 1 toro.

Consumo em 12 V= : 0,409 W - 34,1 mA.

Módulo para medidas até 63 A.

Aceita a passagem do pente.

Fornecido com toro fechado até 63 A.

Permite a medida de correntes, tensões simples e compostos, potência ativa/reativa e aparente em cada fase, cos ø e frequência, taxa de harmónicas...

Classe de precisão: 0,5 Conforme a norma IEC/EN 61557-12.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar