REF.
414923
Módulo de medição EMS CX³ p/ medida de elevadas intensidades -TI/5 A - 1 módulo
| Preço | 628,41 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.332 |
| Peso (g) | 104.00 |
Descrição
Características do Produto
Módulo de medida para transformadores de corrente (TI).
Adaptado aos toros termomagnéticos com uma corrente no secundário de 5 A.
Consumo em 12 V= : 0,391 W - 32,6 mA.
Permite a medida de correntes, tensões simples e compostos, potência ativa/reativa e aparente em cada fase e trifásica, cos ø e frequência, taxa de harmónicas...
Classe de precisão: 0,5 Conforme a norma IEC/EN 61557-12.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar