REF.
414929
Módulo auxiliar de sinalização EMS CX³ - CA + SD - 0.5 módulo
| Preço | 108,52 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.229 |
| Peso (g) | 55.00 |
Descrição
Características do Produto
Sinaliza o estado da posição dos equipamentos e o defeito do produto modular associado.
Monta-se à esquerda dos aparelhos modulares: disjuntores, interruptores diferenciais, interruptores seccionadores com disparo à distância.
Consumo em 12 V= : 0,236 W - 19,7 mA.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar