REF.
414931
Módulo de reporte de estado e comando EMS CX³ - 1 módulo
| Preço | 272,57 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.332 |
| Peso (g) | 89.00 |
Descrição
Características do Produto
Módulo para contactores 1 e 2 módulos até 25 A e telerruptores.
Monta-se à esquerda do produto associado. Aceita a passagem do pente.
Microswitches de configuração na lateral do produto permitem definir: - o tipo de produto associado; - horas de vazio/fora de vazio.
Consumo em 12 V= : 0,372 W - 31 mA.
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
Software
* Preço referente à tabela 01/2026. IVA não incluído
Fechar