REF.
419744
RX3 Disjuntor tetrapolar 4P-32A 400V~ - Curva C -Poder de corte 4.5kA - 4 mód.
| Preço | 81,78 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 3 |
| Volume (dm3) | 1.864 |
| Peso (g) | 1682.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntores RX3 4500A - curva C para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~. 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~. Não recebe auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis. Com marcação simples e visível, e instalação fácil e segura. Com terminais IP2X.Mais Informação
|
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar