REF.
555258
Tomadas salientes P17- 32 A - 380/415 V~ - 3P+T - IP44
| Preço | 16,07 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 10 |
| Volume (dm3) | 36.628 |
| Peso (g) | 4821.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas salientes IP 44. Dois ângulos de montagem (5° ou 25°)Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar