REF.
555491
Tomadas móveis P17 para contentores frigorificos- 32A- 3P+T - IP67
| Preço | 39,65 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 5.867 |
| Peso (g) | 1122.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas de encastrar para quadros para contentores frigoríficos 32 A - 440 VA - 50/60 Hz - 3P+T - 3 horas IK 09. Invólucro e tampa de plástico - parafusos de aço inoxidávelMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar