REF.
646806
LCS³ Bloco PDU 19" - 6 tomadas x 2P+T Schuko
Preço | 54,78 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.428 |
Peso (g) | 940.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecido com cabo de alimenta 3 m com ficha 16 A. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido e para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos; As saídas tipo "sch" são inclinadas a 55° Módulos pretos (saídas e funções).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar