REF.
646812
LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko
| Preço | 64,36 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.431 |
| Peso (g) | 1018.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecido com cabo de alimenta 3 m com ficha 16 A. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. As saídas tipo "sch" são inclinadas a 55° Módulos pretos (saídas e funções).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar