REF.
646814
LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - 10 tomadas x C13 Std IEC 60320
| Preço | 44,96 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.554 |
| Peso (g) | 645.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligação ao bloco terminal. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos (C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20).Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar