REF.
646821
LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko - 1 indicador LED de tensão
| Preço | 50,48 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 2.431 |
| Peso (g) | 1018.00 |
Descrição
Características do Produto
Fornecido com cabo de alimentação 3 m 16 A. O indicador LED indica se a PDU está alimentada com energia ou não. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos.Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar