REF.
646832
LCS³ Bloco PDU 19" - 2 U - 9 tomadas x 2P+T Schuko + disjuntor diferencial AC
Preço | 85,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.342 |
Peso (g) | 1568.00 |
Descrição
Características do Produto
PDU com dispositivo de proteção - disjuntor diferencial com suporte com abas de proteção para evitar cortes acidentais. Cabo com 3 metros de comprimento com ficha tipo "sch". Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar