REF.
646836
LCS³ Bloco PDU 19" - 1 U - 6 tomadas x 2P+T Schuko + proteção contra sobretensão
| Preço | 62,93 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 3.233 |
| Peso (g) | 1037.00 |
Descrição
Características do Produto
Protegido contra sobretensões da rede, mantendo as saídas energizadas. Indicador luminoso: LED branco (white) informa se o PDU está alimentado e LED verde indica que o módulo de proteção contra sobretensões necessita de ser substituído. Módulo de proteção contra sobretensões ref. 646897 (permite substituir mantendo as saídas do PDU alimentadas). Com interruptor. Cabo de alimentação de 3 metros com ficha 2P+T. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. 1 U Perfil em alumínio. Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos.Mais Informação