REF.
646856

LCS³ Bloco PDU - 24 tomadas x C13 Std IEC 60320 - para bloco terminal 6 mm2

Mais informação
Preço 345,46 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 13.384
Peso (g) 2186.00

Descrição

Características do Produto

PDU com sistema de bloqueio automático das fichas, ligação a um bloco terminal 6 mm2. Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19". Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz. PDU Zero-U para montagem vertical no gabinete. PDU com 2 circuitos protegidos por disjuntor 16 A uni + neutro instalado num suporte com abas salientes para evitar ligar/desligar acidentalmente. Cada circuito é identificado por código de cores. O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos. 1 circuito por fase, cada um com 6 saídas IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC 60320 C19. Entrada de cabo rotativo 330 ° para uma orientação perfeita do cabo e sem interferência no armário. Saídas 2P + T: Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20). As saídas tipo "sch" são inclinadas a 55°.Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação: Suportes rápido para fixação rápida e passo variável e suportes padrão para fixação com parafusos. Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído

Fechar