REF.
660911

Piloto de balizagem autónomo frontal IP 44 - IK 07 - Azul

Mais informação
Preço 98,60 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.677
Peso (g) 128.00

Descrição

Características do Produto

Com sinalização em diferentes cores e iluminação de emergência em cor branca. Alimentação para pilotos autónomos: 230 V~± 10% 50/60 Hz. Tempo de carga: 24 horas; Autonomia: 1 hora; Fluxo luminoso: 1,5 lúmens; Sinalização com LEDs de cor de alta luminosidade e longa duração (100 000 horas de duração de vida) indicadores de carga da bateria. Instalam-se em caixa própria, em caixa universal, ou em paredes tipo Pladur®. Acabamento Zamak, cor alumínio. Baterias Ni-Cd 2,4 V - 2/3 AAA. Telecomando. Para colocação em repouso. Bornes para 2 cabos de 1,5 mm2. Capacidade da caixa de encastrar para 8 cabos de 1,5 mm2. Fixação na caixa com 1 só parafuso sem necessidade de nivelamento. LEDs sem manutenção. Classe II

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar