REF.
661622
URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 160LM 1H IP42 STD
| Preço | 90,10 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.236 |
| Peso (g) | 461.00 |
Descrição
Características do Produto
URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 160LM 1H IP42 STD Blocos autónomos a LED com modo de funcionamento não permanente LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07 Classe II 0 Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP Baterias Ni-Cd Autonomia: 1 hora Tempo de recarga: 24 horas Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização 1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias Difusor opal Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa verticalMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
|
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar