REF.
699811
Programador diário para/com tomada schuko 2P+T - Passos de 15 min
Preço | 27,38 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.890 |
Peso (g) | 129.00 |
Descrição
Características do Produto
mniRex - Ativação manual - Auto - 230 V, 50 Hz - 1 contato NO 250 V / 50 Hz, 16 A ~ cos fi 1 - Programa de 24 horas -tipo "sch". Tempo de comutação mínimo de 15 min - Precisão de comutação: 5 minMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar