REF.
752010
Valena Life - Comutador de Escada com neutro (3 condutores) 10 AX- 230 V~
| Preço | 7,58 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 1.912 |
| Peso (g) | 387.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Para a função "Luminoso" adicionar o LED ref. 067686 e "Sinalização" o LED ref. 067688. Possibilidade de ligar o LED (luminoso ou sinalização) entre os ligadores fase e o neutro, para evitar o efeito "fantasma". Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.Mais Informação