REF.
752025
Valena Life - Interruptor geral de cartão 230 V~ - 50/60 Hz
| Preço | 61,94 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 109.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. Funcionamento por inserção/remoção de qualquer cartão de formato normalizado com largura máx. de 54 mm. Permite colocar sob tensão ou fazer o corte geral de um circuito (por ex.: quarto hotel, sala de reuniões, ...). Temporização: 30 s após extração do cartão. Pode ser utilizado com o cartão ref. 089806 (não fornecido). Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar