REF.
752061
Valena Life - Interruptor temporizado sem neutro (2 condutores) 10 AX - 230 V~
| Preço | 105,88 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.536 |
| Peso (g) | 111.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. Aceita as seguintes lâmpadas: halogéneo MBT com transformador ferromagnético ou eletrónico de 400 VA; halogéneo e incandescente 230 V de 1000 W; tubos fluorescentes com balastro de 400 VA; motores (por ex.: ventilação) de 250 VA. Temporização regulável de 25 seg. a 15 min. O interruptor incorpora um LED para a função de sinalização. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. A equipar com tecla e quadro Valena Life.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Documentação Comercial |
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar