REF.
752070A

Valena Life - Detetor de movimentos sem neutro (2 condutores)

Mais informação
Preço 90,54 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.677
Peso (g) 138.00

Descrição

Características do Produto

Com ligadores de parafusos. Compatível com qualquer tipo de lâmpada. Deteção por infravermelhos. Ângulo horizontal de deteção: 120º. Alcance máximo de deteção: 8 metros. Protegido contra sobretensões e curto-circuitos. Cargas máx. por tipo de lâmpada: LEDs de 3 a 100 W; fluorescente compactas de 3 a 100 W; LEDs, CFL, halogéneo, tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico de 3 a 250 VA; halogéneo e incandescente 230 VA de 3 a 250 W. Permite a ligação em paralelo até 3 detetores. Temporização regulável de 10 segundos até 10 minutos. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Consumo em repouso: 0,02 W. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Para equipar com centro e quadro Valena Life. *NOTA: Se forem instalados vários detetores no mesmo circuito, a carga mínima admissível aumenta.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar