REF.
752161
Valena Life - Interruptor Luminoso 10 AX - 230 V~ - IP 44 - Branco
| Preço | 11,24 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.668 |
| Peso (g) | 431.00 |
Descrição
Características do Produto
Com ligadores automáticos. Equipado com LED de baixo consumo (0,15 mA). Mecanismo Valena In'Matic fornecido com tecla, membrana estanque e suporte metálico. Para equipar com quadro Valena Life. Fornecido com capa de proteção transparente para utilização em obra. Acondicionado em "flowpack": proteção robusta para assegurar um perfeito funcionamento.Mais Informação